??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1120470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1120470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 8 MC B GE/SW
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 8.00, Tištěné znaky: Symboly, Žlutá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248901289
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
8 mm
BAA351
color
yellow
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
11.736 mm
BAA020
height
33.3 mm
BAF016
width
7.700 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation