??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1116540000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1116540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-HE-SM4.65AU
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Mâle, HE, HEE, HQ, MixMate, 4.65 mm², 2.5 mm, décolleté
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4032248897261
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
2.500 mm
AAB754
Contact design
male
AAB785
max. connectable conductor cross-section
4.650 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS464
Contact type
turned
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74152900
URL
URL
Aperçus & Génération 3D