??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1116540000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1116540000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-C-HE-SM4.65AU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Stift, HE, HEE, HQ, MixMate, 4.65 mm², 2.5 mm, gedreht
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4032248897261
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB530
Durchmesser des Kontaktes
2.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
männlich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4.650 mm²
AAC194
Verpackungsart
Kontakt (Industriesteckverbinder)
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74152900
URL
URL
Preview - Generation