??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1111240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1111240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC 15/45 MC NE GR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 45 mm, Polyamid 66, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248888771
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
1.2 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
44.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation