??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1083080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1083080000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC IP68 16B COVER
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel für Gehäuseunterteile, Schraubverschluss, Baugröße: 6, IP66 (in gestecktem Zustand) IP68 (in gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248846849
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
ohne
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
DETNORVER
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.181 kg
BAB577
Tiefe
41.500 mm
BAA020
Höhe
164 mm
BAF016
Breite
58 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation