??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1082540000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1082540000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 20 mm, PA 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248845439
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2.08 mm
BAA020
Höhe
6.6 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation