??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1082370000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1082370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZSI 2.5/LD 60AC OR
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à fusible, Raccordement à ressort, Elément fusible, avec LED, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté, Raccordement à ressort, 2.5 mm², 60 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Orange
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.
GTIN
GTIN-Code
4032248881000
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB911
max. supply voltage for defect display
60 V
AAC027
min. supply voltage for defect display
60 V
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
orange
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
60 V
AAF040
Mass
0.021 kg
BAB577
depth
72.85 mm
BAA020
height
79.05 mm
BAF016
width
7.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Aperçus & Génération 3D