??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1081510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1081510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 06B AS
DESCSHORT
Description short
Kryt (průmyslové zásuvné konektory) Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Velikost: 3, IP 66 (v zapojeném stavu) IP 68 (v zapojeném stavu)
DESCLONG
Description long
Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryt.
GTIN
GTIN-Code
4032248844258
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Add-on housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
CE; DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.161 kg
BAB577
depth
30.300 mm
BAA020
height
131.565 mm
BAF016
width
58 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation