??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1081490000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1081490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 04A AWS
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Obudowa panelowa, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, Wielkość konstrukcyjna: 1, IP66 (po podłączeniu) IP68 (po podłączeniu)
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4032248844234
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Add-on housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
CE; DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.134 kg
BAB577
depth
44.3 mm
BAA020
height
51 mm
BAF016
width
67 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation