??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1081240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1081240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 06B SS 2M25
DESCSHORT
Description short
Obudowa (złącza przemysłowe) Obudowa podstawy, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, Wielkość konstrukcyjna: 3, IP66 (po podłączeniu) IP68 (po podłączeniu)
DESCLONG
Description long
Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy.
GTIN
GTIN-Code
4032248877201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Socket housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
shackle position
without
AAS460
Size of connection thread
M25
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
CE; DETNORVER
BAC461
material of housing
aluminum
AAF040
Mass
0.866 kg
BAB577
depth
109.5 mm
BAA020
height
156 mm
BAF016
width
80 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation