??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1081240000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1081240000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC IP68 06B SS 2M25
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Sockelgehäuse, Schraubverschluss, Baugröße: 3, IP66 (in gestecktem Zustand) IP68 (in gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248877201
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C ... 125 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-50 °C ... 125 °C °C
AAM489
Bügellage
ohne
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; DETNORVER
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
AAF040
Masse
0.866 kg
BAB577
Tiefe
109.5 mm
BAA020
Höhe
156 mm
BAF016
Breite
80 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation