??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1079920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1079920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC IP68 HP 24B AS S
DESCSHORT
Description short
Корпус (промышленные вставные разъемы) Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Типоразмер: 8, IP68, IP69K, IP68 (во вставленном состоянии)
DESCLONG
Description long
Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4032248841936
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB373
Type of interlock
Screw
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAB408
Design of housing
Socket housing
AAB515
seal present
Yes
AAB737
screwed cable gland present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C ... 120 °C °C
AAC821
Max. operating temperature
-50 °C ... 120 °C °C
AAM489
shackle position
without
BAA020
height
260 mm
BAA097
color of housing
black
BAA351
color
black
BAB392
certificate/approval
EAC
BAB577
depth
228 mm
BAC461
material of housing
aluminum
BAF016
width
84.500 mm
AAF040
Mass
1.834 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation