??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1079910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1079910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC IP68 24B MD 3M25
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Industriesteckverbinder) Deckel, Schraubverschluss, Baugröße: 8, IP68, IP69K, IP68 (in gestecktem Zustand)
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
GTIN
4032248842117
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAB737
Kabelverschraubung vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C ... 120 °C °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
-50 °C ... 120 °C °C
AAM489
Bügellage
ohne
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.468 kg
BAB577
Tiefe
105 mm
BAA020
Höhe
182 mm
BAF016
Breite
58 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation