??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1076780000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1076780000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KSP EL80
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe (Kabelverschraubung) 80.00 mm, PVC
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Schutzhaube schützt die Kabelverschraubungen vor äußeren Umwelteinflüssen.
GTIN
4032248838592
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-25 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
70 °C
BAB664
Werkstoff
PVC
BAC255
Farbe
schwarz
BAC572
Material
Kunststoff
AAF040
Masse
0.165 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation