??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1074770000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1074770000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KDSW M75 BN O SC 1 G75S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, 2.5 - OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248839407
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAH508
max. Dichtwert
68 mm
AAH509
min. Dichtwert
60.200 mm
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-35 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
90 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
19 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
ABC359
für armierte Kabel
Ja
ABC360
max. Dichtwert Innenmantel
62 mm
ABC361
min. Dichtwert Innenmantel
54.500 mm
ABC363
min. Stärke der Armierung
2.500 mm
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAB664
Werkstoff
Messing
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
AAF040
Masse
1.745 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation