??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1073200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1073200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 12N GE BED
DESCSHORT
Description short
Маркировка клемм, Шаг в мм: 12.00, Напечатанные символы: Flash, желтый
DESCLONG
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190499112
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
7.5 mm
BAA020
height
33.3 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation