??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1073200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1073200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 12N GE BED
DESCSHORT
Description short
Repérage de blocs de jonction, Pas en mm: 12.00, Caractères imprimés: Flash, jaune
DESCLONG
Description long
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4008190499112
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
7.5 mm
BAA020
height
33.3 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D