??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1073200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1073200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 12N GE BED
DESCSHORT
Description short
Značení svorek, Rozteč v mm: 12.00, Tištěné znaky: Flash, Žlutá
DESCLONG
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4008190499112
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
12 mm
BAA351
color
yellow
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
7.5 mm
BAA020
height
33.3 mm
BAF016
width
12 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation