??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1072210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1072210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAP 2.5-10 VI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 56 mm x 1.5 mm, violett
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190455460
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAA351
Farbe
lila/violett
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
BAE496
min. Dicke
1.500 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
BAA020
Höhe
56 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation