??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1071690000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1071690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 7.5 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 6.20 mm, Długość nacięcia: 18.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248866106
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.117 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation