??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1071690000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1071690000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
DESCSHORT
Description short
Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 35 x 7.5 x 2000 mm, Šířka drážek: 6.20 mm, Délka drážek: 18.00 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
DESCLONG
Description long
Kovová profilová lišta pro připevnění elektrického zařízení. Lišta svorky je namontovaná na pouzdru, svorkovnici, panelu nebo na podobném zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4032248866106
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.117 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Preview - Generation