??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1068870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1068870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-CD-V14MRJ-C-MA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse für Steckverbinder, IP65, Schraubmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für die Verkabelung im Feld.
GTIN
4032248823895
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAA020
Höhe
52 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAB577
Tiefe
60 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAF016
Breite
41 mm
AAF040
Masse
0.286 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation