??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1067410000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1067410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-PI-SCRJ-POF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Crimp, POF
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
GTIN
4032248820870
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG610
Typ des Steckverbinders
SC-RJ
AAK291
geeignet für Faserart
POF
AAK469
Werkstoff der Ferrule
Metall
BAA020
Höhe
10.500 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL
BAB577
Tiefe
56 mm
BAF016
Breite
13.200 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.019 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation