??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1067200000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1067200000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WTW WFF70
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 190 mm x 71 mm, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4008190186210
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
BAB888
Ausführung
Abdeckung
AAF040
Masse
0.031 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation