??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1065400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1065400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WQL 3 WFF35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 3, Raster in mm: 27.00, Isoliert: Nein, 125 A, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4008190065812
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAC900
Rastermaß
27 mm
AAF726
Bemessungsstrom
125 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
3
BAA351
Farbe
grau
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation