??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1064950000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064950000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC6 TRLDTAZ 24VAC/DC
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, аналогов., двоичн., Количество сигналов: 1, ACAC/DC, 24 V, 34 В, 12 A, Вывод
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4032248830190
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
12 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
34 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.046 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation