??
Selezione modello CAD
Weidmueller 1064920000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC6TRGDT240VAC/DC10KA
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensioni (Reti dati/tecnologia MCR) Protezione contro le sovratensioni, circuiti di misura, comando e regolazione, binario, Numero di segnali: 1, AC/DC, 240 V, 339 V, 12 A, morsetto
DESCLONG
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.
GTIN
GTIN-Code
4032248830169
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
12 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
240 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
339 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.059 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation