??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1064820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC6 TRLDMOV 48VAC/DC
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Analogowe, Cyfrowe, Liczba sygnałów: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 12 A, Zacisk
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN
GTIN-Code
4032248830077
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
12 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
68 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.054 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation