??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1064740000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1064740000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VSSC6 TAZ 24VAC/DC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 12 A, Klemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248830022
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
12 A
AAI847
Nennspannung (bei AC)
24 V
AAI848
Nennspannung (bei DC)
34 V
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.041 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation