??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1064630000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064630000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC6 MOV 240VAC/DC
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, analogique, binaire, Nombre des signaux: 1, AC/DC, 240 V, 339 V, 12 A, Insert
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4032248829941
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
12 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
240 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
339 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.060 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D