??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 1064440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC6SLFGLD48VAC/DC0.5A
DESCSHORT
Description short
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR) Protector de sobretensión, IMC, binario, Número de señales: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 500 mA, Borne
DESCLONG
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
GTIN
GTIN-Code
4032248829804
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
500 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
68 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.042 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation