??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 1064390000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC6TRSLLD24VAC/DC0.5A
DESCSHORT
Description short
Protection contre la surtension (réseaux de données/technologie MCR) Protection surtension, MCR, binaire, Nombre des signaux: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 500 mA, Insert
DESCLONG
Description long
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
GTIN
GTIN-Code
4032248829750
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
500 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
34 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.045 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus & Génération 3D