??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1064150000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1064150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VSSC6 CL 12VDC 0.5A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, Signalanzahl: 1, DC, 12 V, 500 mA, Klemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829545
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
500 A
AAI848
Nennspannung (bei DC)
12 V
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.041 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation