??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1064090000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC4 TAZ 48VAC/DC
DESCSHORT
Description short
Odgromnik (sieci przesyłu danych/technologia MCR) Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR, Cyfrowe, Analogowe, Liczba sygnałów: 1, AC/DC, 48 V, 75 V, 20 A, Zacisk
DESCLONG
Description long
Urządzenie do ochrony przed przepięciami w informatyce i metrologii. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu chronionego urządzenia.
GTIN
GTIN-Code
4032248829507
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
20 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
75 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.026 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation