??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1064050000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC4 GDT 110VAC/DC20KA
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, двоичн., Количество сигналов: 1, ACAC/DC, 110 V, 156 В, 20 A, Вывод
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4032248829460
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
20 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
110 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
156 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.038 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation