??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1064010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1064010000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC4 MOV 150VAC/DC
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, binární, analogové, Počet signálů: 1, AC/DC, 150 V, 212 V, 20 A, Svorka
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN
GTIN-Code
4032248829422
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
20 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
150 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
212 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.046 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation