??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1063940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1063940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC4 SL FG 48VAC/DC EX
DESCSHORT
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (сети данных/технология MCR) Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, двоичн., Количество сигналов: 1, ACAC/DC, 48 V, 68 В, 300 mA, Вывод
DESCLONG
Description long
Устройство для защиты от превышения напряжения при использовании информационно-технического и измерительного оборудования. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией оборудования, которое необходимо защитить.
GTIN
GTIN-Code
4032248829361
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
300 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
48 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
68 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation