??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1063900000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1063900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 16-2.5
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm: 11.90, Izolowany: Tak, 76 A, żółty
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4008190112158
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
11.900 mm
AAF726
rated current
76 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation