??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1063890000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1063890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VSSC4 SL FG24VAC/DC0.5A
DESCSHORT
Description short
Přepěťová ochrana (datové sítě/technologie MCR) Ochrana proti rázovému napětí k měření a kontrole, binární, Počet signálů: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 500 mA, Svorka
DESCLONG
Description long
Zařízení pro přepěťovou ochranu v oblasti IT a metrologie. Zařízení by mělo být instalováno poblíž zařízení, které má být ochráněno.
GTIN
GTIN-Code
4032248829323
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI841
nominal load current
500 A
AAI847
nominal voltage (at AC)
24 V
AAI848
nominal voltage (at DC)
34 V
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.027 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Preview - Generation