??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1063820000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1063820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VSSC4 CL FG 48VAC/DC EX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik) Überspannungsschutz, MSR, analog, Signalanzahl: 1, AC/DC, 48 V, 68 V, 300 mA, Klemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
GTIN
4032248829262
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAI841
Nennlaststrom
300 A
AAI847
Nennspannung (bei AC)
48 V
AAI848
Nennspannung (bei DC)
68 V
BAG640
Montageart
Sonstiges
AAF040
Masse
0.040 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85363010
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation