??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1063500000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1063500000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 70/95/2
DESCSHORT
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm: 27.00, Izolované: Ne, 232 A, Stříbřitě šedá
DESCLONG
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
GTIN-Code
4008190028329
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
27 mm
AAF726
rated current
232 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.102 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation