??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1063300000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1063300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQV 120/2
DESCSHORT
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм: 32.00, Изолированный: Нет, 269 A, серебристо-серый
DESCLONG
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN
GTIN-Code
4008190025830
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
32 mm
AAF726
rated current
269 A
AAP367
Number of bridged terminals
2
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.143 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation