??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 1062860000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1062860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WAD 27 M. BL.
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 27.00, Nadrukowane znaki: symbole, prostopadle, żółty
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4008190127732
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
27 mm
BAA351
color
yellow
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
19 mm
BAA020
height
64 mm
BAF016
width
26.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation