??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1062860000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1062860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WAD 27 M. BL.
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 27.00, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, senkrecht, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190127732
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
27 mm
BAA351
Farbe
gelb
AAF040
Masse
0.005 kg
BAB577
Tiefe
19 mm
BAA020
Höhe
64 mm
BAF016
Breite
26.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation