??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1062610000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1062610000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BSC-V14M-LCD-MM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: LC Duplex, Anschluss 2: LC Duplex, Multimode
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
GTIN
4032248813322
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG610
Typ des Steckverbinders
LC-Duplex
AAK291
geeignet für Faserart
Multimode
BAA020
Höhe
39.600 mm
BAB577
Tiefe
33 mm
BAF016
Breite
39.600 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.053 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation