??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1062590000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1062590000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-BSC-V14M-SCRJ-MM-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: SCRJ, Multimode, POF
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
GTIN
4032248813100
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG610
Typ des Steckverbinders
SC-RJ
AAK291
geeignet für Faserart
Multimode
BAA020
Höhe
39.600 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CULUS
BAB577
Tiefe
36.150 mm
BAF016
Breite
39.600 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.056 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation