??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 1062520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1062520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTL 6/1 EN STB SW
DESCSHORT
Description short
Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, 6 mm², 630 V, 41 A, Kluzná matice, Příčné odpojení: bez, Integrovaná testovací zdířka: Ano, TS 32, TS 35, černá
DESCLONG
Description long
Svorkovnice pro oddělovací obvody v průběhu testu nebo měření.
GTIN
GTIN-Code
4032248841127
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB398
Design of cross-switch disconnector
without
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.310 W
BAA351
color
black
BAB927
Design of longitudinal or transverse separation
gliding
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD370
Integrated test connector present
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
G track G32
BAH005
rated voltage
630 V
AAF040
Mass
0.025 kg
BAB577
depth
47.4 mm
BAA020
height
68.5 mm
BAF016
width
7.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation