피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/06/03/08/1062220500.prj},{NB=1062220500},{MANUID=1062220500},{BAI969=5},{AAF040=0.333},{AAD931=85444290},{AAO676=1062220500},{AAO663=4032248812172},{PREVIEW=../../../../_pool_/24/96/10622205009999.png},{MANUTYPEDESC=SAIL-M12W-CD-5.0A},{DESCSHORT=Copper data cable (Assembled) One end without connector, Number of poles: 5, Cable length: 5 m, pin, 90°},{DESCLONG=Ready-for-connection data lines with copper wires.},{GTIN=4032248812172},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAK335=without},{AAK498=Plastic},{AAK499=Plastic},{AAL680=Yes},{AAM031=No},{AAM076=Yes},{BAB378=Lilac/violet},{BAB392=CE; CULUS},{BAD656=Yes},{BAD993=Yes},{BAD994=Yes},{BAG975=IP67},{URL=URL},{KEYWORD=Data line},{AAO677=Weidmueller Group}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
Weidmueller 1062220500
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1062220500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12W-CD-5.0A
DESCSHORT
Short Description
Copper data cable (Assembled) One end without connector, Number of poles: 5, Cable length: 5 m, pin, 90°
DESCLONG
Long Description
Ready-for-connection data lines with copper wires.
GTIN
4032248812172
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM031
locking lever present
No
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
BAB378
Color of coat
Lilac/violet
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
5
m
AAF040
Mass
0.333
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
미리보기 - 생성
CAD
PDF