??
Выбор CAD модели
Weidmueller 1062070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1062070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFC 2.5/21 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 4 - 6 mm, 9.3 mm, Полиамид 66, желтый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248811793
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
6 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
10 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
4 mm
BAC732
Min. cable diameter
4 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
7.932 mm
BAA020
height
21 mm
BAF016
width
8.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation