??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 1062070000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1062070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFC 2.5/21 MC NE GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 - 6 mm, 9.3 mm, Polyamid 66, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248811793
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
10 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
4 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
7.932 mm
BAA020
Höhe
21 mm
BAF016
Breite
8.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation